Misurazione della corrente di fulmine per impianti a energia eolica Acquisizione dei dati tramite misurazione in tempo reale
Gli impianti a energia eolica sono spesso esposti alle sollecitazioni di scariche atmosferiche. Finora era difficile presentare prove delle scariche atmosferiche e della loro potenza. Con la soluzione completa di Phoenix Contact è possibile misurare e analizzare con precisione le scariche atmosferiche nelle pale del rotore di un impianto a energia eolica. Grazie al continuo monitoraggio remoto e alla combinazione dei dati di misura con i parametri di esercizio dell'impianto a energia eolica, avrai una migliore base decisionale per gli interventi di manutenzione predittiva.
Applicazione
Le scariche atmosferiche negli impianti a energia eolica causano spesso danni alle pale e guasti dell'elettronica. Tuttavia le scariche spesso non possono essere riconosciute e registrate direttamente. Per questo motivo, le pale del rotore vengono sottoposte a controllo visivo per verificare la presenza di scariche atmosferiche. Inoltre, i dispositivi di protezione vengono sostituiti a titolo precauzionale, poiché possono deviare solo un numero limitato di scariche atmosferiche. Queste misure richiedono un notevole investimento di tempo e denaro. È d'aiuto l'impiego di un sistema di misurazione della corrente di fulmine che rileva i parametri importanti delle sovracorrenti da fulmine. Queste informazioni permettono di valutare la necessità di interventi di controllo e manutenzione.
Utilizzo dell'LM-S in un impianto a energia eolica
Sistema di misurazione della corrente di fulmine (LM-S) La soluzione per la misurazione della corrente di fulmine
Il sistema di misurazione della corrente di fulmine (LM-S) di Phoenix Contact riconosce e analizza tutti i parametri importanti delle sovracorrenti da fulmine. Ciò consente di determinare l'effettivo carico dell'impianto.
L'LM-S può essere integrato in reti tramite un modem o un'interfaccia Ethernet integrata. Richiamando gli indirizzi IP è possibile l'integrazione in un sistema di controllo esistente. Per informare direttamente il gestore dell'impianto sulla scarica atmosferica, il sistema LM-S può inviare un SMS di allarme. Le informazioni dettagliate sulla scarica atmosferica vengono richiamate tramite un browser web. In questo modo il gestore riconosce tempestivamente lo stato dei dispositivi di protezione e può pianificare e realizzare a tempo debito gli interventi di manutenzione. Verrà garantito un funzionamento stabile dell'impianto a energia eolica.
Sensore LM-S con unità di valutazione
Sensori:
I sensori del sistema di misurazione vengono montati sui dispositivi di protezione. In caso di scarica atmosferica si genera attorno al conduttore, attraverso la sovracorrente, un campo magnetico che viene rilevato dai sensori. Il sistema invia i risultati della misurazione all'unità di valutazione tramite fibra ottica. Questa determina, sulla base dei valori acquisiti, l'intensità massima e la pendenza della corrente di fulmine, la carica e l'energia specifica.
Le scariche atmosferiche causano spesso danni alle pale del rotore
Potenziamento di impianti esistenti:
Questa soluzione completa consente di adattare facilmente il sistema a una struttura già esistente. Grazie all'alimentazione di tensione integrata e alla protezione contro la sovratensione per la comunicazione, l'integrazione è estremamente semplice. I cavi per i sensori sono ordinabili in lunghezze da 10 a 100 m. È solo necessario montare la scatola di giunzione e collegare i cavi al dispositivo tramite gli ingressi dei cavi predisposti. Non sono necessari utensili speciali.
I vantaggi
- Diagnostica descrittiva grazie all'ottenimento immediato di dati dettagliati tramite la misurazione in tempo reale
- Base decisionale utile per gli interventi di manutenzione grazie al monitoraggio remoto
- Output di dati e configurazione semplici grazie al server web integrato
- Integrazione nei sistemi delle reti standard tramite interfaccia RJ45