Contribuiamo con elettrificazione, collegamento in rete e automazione ad aprire nuove opportunità tecniche ed economiche che facilitano e migliorano la vita delle persone. Risponderemo a questo requisito anche in futuro.
Temi di tendenza
Prese lato infrastruttura in AC modulari
CHARX connect modular può essere assemblato individualmente secondo il principio modulare: scegli tra coperchio di protezione rotondo e angolare. Eventualmente, è possibile aggiungere l'indicatore di stato a LED, il sensore di temperatura e l'otturatore. I cavi di collegamento a innesto, classificati in base a potenza e lunghezza, completano il pacchetto.
CHARX connect eco si concentra sulla ricarica sicura del tuo veicolo elettrico. I cavi di ricarica Mode 3, particolarmente compatti, convincono per la comprovata qualità di Phoenix Contact, la sensazione di solidità e il prezzo interessante. Attualmente sono disponibili nelle consuete quattro classi di potenza da 3,7 kW a 22 kW.
Cavo di ricarica in DC senza raffreddamento a liquido
Con l'aiuto dell'High Power Charging (HPC), la ricarica delle auto elettriche presso le stazioni di ricarica diventa più che adatta all'uso quotidiano. Anche con i cavi di ricarica HPC non raffreddati è possibile raggiungere correnti di ricarica fino a 375 A e tempi di ricarica altrettanto brevi. Utilizza i nostri nuovi connettori di ricarica CHARX connect professional. Approfitta di funzioni intelligenti, sicurezza illimitata e varianti di prestazioni ottimizzate per le applicazioni.
Solo unendo i diversi settori è possibile una ricarica a impatto zero. L'elettronica di potenza coordinata consente una conversione, una distribuzione e uno stoccaggio efficienti. In questo modo, i veicoli elettrici possono essere ricaricati in modo intelligente e rapido. Con la nostra soluzione, puoi implementare un'infrastruttura di ricarica rapida semplice, economica e in tutta l'area.
Gli alimentatori consentono un'alimentazione efficiente e affidabile per le tue applicazioni. I nuovi alimentatori TRIO POWER offrono una struttura compatta, una facile gestione e funzioni di diagnostica intelligenti. Un interruttore di protezione integrato opzionale rende TRIO POWER un prodotto versatile per la costruzione di macchine e impianti e garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto.
La generazione decentrata di energia richiede soluzioni sicure e poco ingombranti. Le varianti a sicurezza intrinseca degli isolatori galvanici MINI Analog Pro e dei convertitori offrono protezione contro le esplosioni e sicurezza funzionale in una compattezza unica. Copri tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze, risparmiando spazio e garantendo allo stesso tempo la sicurezza dell'impianto.
A causa della crescente elettrificazione, sono necessari molti collegamenti elettrici aggiuntivi. Per aumentare l'efficienza del cablaggio del quadro elettrico, ti offriamo una delle tecnologie di connessione più rapide sul mercato con la tecnologia Push-X nei nostri morsetti componibili. Collega tutti i tipi di connettori manualmente o automaticamente senza sforzo e senza utensili.
La tecnologia Push-X può essere utilizzata anche nella tecnologia di connessione per circuiti stampati. Metti in contatto tutti i tipi di conduttori senza bisogno di forza o utensili, anche quelli flessibili senza puntalini.
Il nuovo connettore board-to-board ha un passo da 1,27 mm ed è completamente compatibile. La serie FR 1,27 convince per la velocità di trasmissione dati fino a 28 GBit/s e correnti fino a 2,3 A per la progettazione dei dispositivi di domani.
Connettori per circuiti stampati con passo da 6,35 mm
Lo spazio sulla parte anteriore del dispositivo si riduce sempre di più a causa del gran numero di connessioni elettriche. Per trasferire ancora molta potenza al circuito stampato, i nostri connettori per circuiti stampati della serie SPC 4 con un passo da 6,35 mm sono particolarmente adatti. Con diversi meccanismi di bloccaggio, ti offriamo un sistema adatto e sicuro per la connessione dei dispositivi.
Sia nella produzione che nella logistica o nel settore dei servizi, i processi possono essere progettati in modo flessibile con i sistemi di trasporto senza conducente (AGV). Ti offriamo componenti coordinati per un'elettrificazione e un'automazione complete. Con i connettori a crimpare è possibile realizzare sia connessioni di dispositivi che connessioni volanti. Inoltre, ti offriamo il servizio di preconfezionamento per vari articoli e lunghezze di cavo.
Con la Open Direct Current Alliance (ODCA) stiamo portando avanti il tema delle applicazioni a corrente continua per applicazioni per interni ed esterni. È possibile risparmiare circa il 10% dei costi energetici implementando il flusso di energia nell'impianto con la corrente continua. La sfida di separare e collegare sotto carico senza archi voltaici pericolosi è resa possibile per la prima volta con il connettore della serie ArcZero.
Nei sistemi sempre più in rete, le funzioni sono decentralizzate e i dispositivi e i sensori intelligenti sono miniaturizzati. Il cablaggio flessibile e compatto è realizzato con connettori M8 confezionabili. La connessione Push-Lock consente di effettuare il cablaggio senza utensili. Ciò consente un enorme risparmio di tempo e un'installazione sicura.
A livello di gestione aziendale e operativa, Ethernet è lo standard di comunicazione più utilizzato nelle reti di dati. Grazie al Single Pair Ethernet (SPE), questa tecnologia affermata raggiunge il livello di campo. Nel campo degli azionamenti, della costruzione di macchine o della robotica, combina in un unico connettore i dati e la potenza dei sofisticati dispositivi IIoT.
La creazione di sistemi intelligenti e connessi è la chiave per un futuro sostenibile. I prodotti mGuard proteggono dall'accesso non autorizzato e aiutano a garantire una trasmissione sicura dei dati, nella produzione industriale, nel settore delle infrastrutture e in quello dell'energia.
Con IO-Link Safety è possibile sfruttare tutti i noti vantaggi di IO-Link. L'estensione della tecnologia IO-Link alla sicurezza consente di collegare i sistemi di sicurezza e l'automazione tramite un'interfaccia universale. Ciò permette di creare nuovi sistemi di macchine e impianti indipendenti dal produttore con sensori e attuatori di sicurezza.
A causa della crescente complessità dell'automazione, diventa sempre più difficile mantenere aggiornati i software e i firmware utilizzati. Gli aggiornamenti di sicurezza devono essere distribuiti tempestivamente in tutta la rete. Con Device and Update Management puoi aggiornare continuamente la rete di automazione e colmare le lacune nella sicurezza. OPC UA mantiene aggiornati anche i dispositivi di altri produttori.
CHARX connect modular può essere assemblato individualmente secondo il principio modulare: scegli tra coperchio di protezione rotondo e angolare. Eventualmente, è possibile aggiungere l'indicatore di stato a LED, il sensore di temperatura e l'otturatore. I cavi di collegamento a innesto, classificati in base a potenza e lunghezza, completano il pacchetto.
CHARX connect eco si concentra sulla ricarica sicura del tuo veicolo elettrico. I cavi di ricarica Mode 3, particolarmente compatti, convincono per la comprovata qualità di Phoenix Contact, la sensazione di solidità e il prezzo interessante. Attualmente sono disponibili nelle consuete quattro classi di potenza da 3,7 kW a 22 kW.
Con l'aiuto dell'High Power Charging (HPC), la ricarica delle auto elettriche presso le stazioni di ricarica diventa più che adatta all'uso quotidiano. Anche con i cavi di ricarica HPC non raffreddati è possibile raggiungere correnti di ricarica fino a 375 A e tempi di ricarica altrettanto brevi. Utilizza i nostri nuovi connettori di ricarica CHARX connect professional. Approfitta di funzioni intelligenti, sicurezza illimitata e varianti di prestazioni ottimizzate per le applicazioni.
Solo unendo i diversi settori è possibile una ricarica a impatto zero. L'elettronica di potenza coordinata consente una conversione, una distribuzione e uno stoccaggio efficienti. In questo modo, i veicoli elettrici possono essere ricaricati in modo intelligente e rapido. Con la nostra soluzione, puoi implementare un'infrastruttura di ricarica rapida semplice, economica e in tutta l'area.
Gli alimentatori consentono un'alimentazione efficiente e affidabile per le tue applicazioni. I nuovi alimentatori TRIO POWER offrono una struttura compatta, una facile gestione e funzioni di diagnostica intelligenti. Un interruttore di protezione integrato opzionale rende TRIO POWER un prodotto versatile per la costruzione di macchine e impianti e garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto.
La generazione decentrata di energia richiede soluzioni sicure e poco ingombranti. Le varianti a sicurezza intrinseca degli isolatori galvanici MINI Analog Pro e dei convertitori offrono protezione contro le esplosioni e sicurezza funzionale in una compattezza unica. Copri tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze, risparmiando spazio e garantendo allo stesso tempo la sicurezza dell'impianto.
A causa della crescente elettrificazione, sono necessari molti collegamenti elettrici aggiuntivi. Per aumentare l'efficienza del cablaggio del quadro elettrico, ti offriamo una delle tecnologie di connessione più rapide sul mercato con la tecnologia Push-X nei nostri morsetti componibili. Collega tutti i tipi di connettori manualmente o automaticamente senza sforzo e senza utensili.
La tecnologia Push-X può essere utilizzata anche nella tecnologia di connessione per circuiti stampati. Metti in contatto tutti i tipi di conduttori senza bisogno di forza o utensili, anche quelli flessibili senza puntalini.
Il nuovo connettore board-to-board ha un passo da 1,27 mm ed è completamente compatibile. La serie FR 1,27 convince per la velocità di trasmissione dati fino a 28 GBit/s e correnti fino a 2,3 A per la progettazione dei dispositivi di domani.
Lo spazio sulla parte anteriore del dispositivo si riduce sempre di più a causa del gran numero di connessioni elettriche. Per trasferire ancora molta potenza al circuito stampato, i nostri connettori per circuiti stampati della serie SPC 4 con un passo da 6,35 mm sono particolarmente adatti. Con diversi meccanismi di bloccaggio, ti offriamo un sistema adatto e sicuro per la connessione dei dispositivi.
Sia nella produzione che nella logistica o nel settore dei servizi, i processi possono essere progettati in modo flessibile con i sistemi di trasporto senza conducente (AGV). Ti offriamo componenti coordinati per un'elettrificazione e un'automazione complete. Con i connettori a crimpare è possibile realizzare sia connessioni di dispositivi che connessioni volanti. Inoltre, ti offriamo il servizio di preconfezionamento per vari articoli e lunghezze di cavo.
Con la Open Direct Current Alliance (ODCA) stiamo portando avanti il tema delle applicazioni a corrente continua per applicazioni per interni ed esterni. È possibile risparmiare circa il 10% dei costi energetici implementando il flusso di energia nell'impianto con la corrente continua. La sfida di separare e collegare sotto carico senza archi voltaici pericolosi è resa possibile per la prima volta con il connettore della serie ArcZero.
Nei sistemi sempre più in rete, le funzioni sono decentralizzate e i dispositivi e i sensori intelligenti sono miniaturizzati. Il cablaggio flessibile e compatto è realizzato con connettori M8 confezionabili. La connessione Push-Lock consente di effettuare il cablaggio senza utensili. Ciò consente un enorme risparmio di tempo e un'installazione sicura.
A livello di gestione aziendale e operativa, Ethernet è lo standard di comunicazione più utilizzato nelle reti di dati. Grazie al Single Pair Ethernet (SPE), questa tecnologia affermata raggiunge il livello di campo. Nel campo degli azionamenti, della costruzione di macchine o della robotica, combina in un unico connettore i dati e la potenza dei sofisticati dispositivi IIoT.
La creazione di sistemi intelligenti e connessi è la chiave per un futuro sostenibile. I prodotti mGuard proteggono dall'accesso non autorizzato e aiutano a garantire una trasmissione sicura dei dati, nella produzione industriale, nel settore delle infrastrutture e in quello dell'energia.
Con IO-Link Safety è possibile sfruttare tutti i noti vantaggi di IO-Link. L'estensione della tecnologia IO-Link alla sicurezza consente di collegare i sistemi di sicurezza e l'automazione tramite un'interfaccia universale. Ciò permette di creare nuovi sistemi di macchine e impianti indipendenti dal produttore con sensori e attuatori di sicurezza.
A causa della crescente complessità dell'automazione, diventa sempre più difficile mantenere aggiornati i software e i firmware utilizzati. Gli aggiornamenti di sicurezza devono essere distribuiti tempestivamente in tutta la rete. Con Device and Update Management puoi aggiornare continuamente la rete di automazione e colmare le lacune nella sicurezza. OPC UA mantiene aggiornati anche i dispositivi di altri produttori.