Gamma di prodotti con connessione Push-in

Gamma di prodotti con connessione Push-in

Cabla la tua applicazione, dal campo al controllore, con la semplice tecnologia di connessione Push-in. Ti offriamo una gamma di prodotti
completa, dal controllore ai moduli relè, ai morsetti componibili e alla protezione contro la sovratensione, fino al cablaggio sensore/attuatore in campo.

Push-in: l'originale di Phoenix Contact.

Connettori industriali e cablaggio sensore/attuatore

Connettori industriali e cablaggio sensore/attuatore

HEAVYCON complete permette di avere per ogni applicazione il connettore giusto, con la tecnologia di connessione adatta: compatibilità d'innesto e flessibilità di combinazione. I nostri connettori sensore-attuatore e le nostre scatole di distribuzione uniscono i vantaggi della struttura compatta M12 a quelli della tecnologia di connessione Push-in.

Morsetti componibili e blocchi di distribuzione

Morsetti componibili e blocchi di distribuzione

Nella nostra gamma di morsetti componibili da 1,5 mm² a 185 mm² avrai a disposizione i morsetti giusti per tutti i compiti. Le diverse serie tengono conto dei requisiti di tutte le applicazioni e sfruttano con coerenza i vantaggi offerti dal sistema CLIPLINE complete.

Prese di corrente per il quadro elettrico

Prese di corrente per il quadro elettrico

Prese di corrente per il quadro elettrico

Le prese di corrente EO con connessione Push-in offrono diverse geometrie di innesto per l'utilizzo internazionale nella costruzione di quadri elettrici e impianti. Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti, offriamo la presa di corrente ottimale.

Tecnologia Interface e dispositivi di commutazione

Tecnologia Interface e dispositivi di commutazione

Adattamento di segnale per tutte le operazioni di comando, dal modulo relè fino all'isolatore galvanico analogico, con sicurezza funzionale. Ideale per le molteplici applicazioni nel settore dell'automazione.

Protezione contro la sovratensione e interruttori di protezione

Protezione contro la sovratensione e interruttori di protezione

Proteggi le tue macchine e i tuoi impianti con efficienza da sovratensioni con la protezione contro la sovratensione a innesto e ampliabile, a partire da una larghezza di installazione di soli 3,5 mm. Con gli interruttori di protezione proteggerai singolarmente i tuoi mezzi d'esercizio disinserendo in caso di sovraccarico e cortocircuito in modo selettivo solo il circuito elettrico guasto. La soluzione adatta per ogni applicazione grazie alle diverse opzioni di intervento.

Alimentatori

Alimentatori

I potenti alimentatori QUINT POWER inferiori a 100 W offrono nel segmento a bassa potenza la combinazione unica di monitoraggio preventivo delle funzioni e una potente riserva di potenza con dimensioni minime.

I robusti alimentatori TRIO POWER sono ideali per l'uso nella costruzione di macchine. Tutte le funzioni e la struttura compatta soddisfano gli elevati requisiti di questo settore.

La connessione Push-in senza utensili rende possibile un'installazione rapida e semplice degli alimentatori.

Relè di sicurezza, sistemi I/O e controllori

Relè di sicurezza, sistemi I/O e controllori

Il sistema di automazione composto da Axiocontrol e Axioline comprende microcontrollori e controllori compatti, nonché sistemi I/O per il quadro elettrico e il campo e grazie alla tecnologia di connessione Push-in è particolarmente semplice da cablare. La gamma è completata da relè di sicurezza con connessione Push-in.

Tecnologia per la comunicazione industriale

Tecnologia per la comunicazione industriale

La tecnologia per la comunicazione industriale costituisce la spina dorsale del tuo impianto di produzione digitale. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di componenti di rete: dalla comunicazione tramite bus di campo alle soluzioni di Industrial Ethernet, fino alla comunicazione remota e tramite Industrial Wireless. Grazie alla tecnologia di connessione Push-in, il cablaggio delle linee di corrente e dati al dispositivo è particolarmente semplice.

Custodie per l'elettronica

Custodie per l'elettronica

Le custodie per l'elettronica offrono un confezionamento funzionale e orientato al design per la moderna industria dell'elettronica. La tecnologia di connessione variabile, i connettori bus e la modularità consentono soluzioni per dispositivi specifiche per l'applicazione, per diversi settori e campi applicativi.

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Morsetti per circuiti stampati o connettori di facile manutenzione, da uno a 24 poli: l'ampia gamma di prodotti COMBICON offre per pressoché tutte le applicazioni la tecnologia di connessione adatta per la trasmissione di segnali, dati o potenza. E grazie alla connessione a molla Push-in il collegamento dei conduttori è sempre pratico e sicuro.

Siglatura e utensili

Siglatura e utensili

MARKING system – Hardware e software perfettamente adattati l'uno all'altro per una siglatura veloce e semplice di quadri elettrici e di comando.

L'utensile adatto per qualsiasi applicazione: i nostri utensili affidabili e maneggevoli semplificano il lavoro.

La tecnologia di connessione Push-in di Phoenix Contact
Tecnologia di connessione Push-in YouTube