Extender Ethernet Gigabit Ethernet ad alta velocità fino a 1 km
Gli Extender Gigabit permettono applicazioni Gigabit a banda larga su qualsiasi cavo a 2 fili e cavi coassiali fino a 1 km. Utilizza i cavi esistenti per applicazioni Ethernet esigenti e minimizza i costi di investimento della tua installazione.
Con le funzioni Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE), alimenti con tensione l'intera rete e le utenze collegate tramite le linee dati.
I vantaggi
- Larghezza di banda e copertura elevate per le reti Ethernet (1 GBit/s - fino a 1 km)
- Utilizzo di cavi a 2 fili o cavi coassiali esistenti
- Power over Link (PoL): alimentazione di tensione di Extender Gigabit tramite cavi a 2 fili e cavo coassiale
- Power over Ethernet (PoE): alimentazione di tensione dei terminali PoE
- Struttura di rete flessibile (strutture punto-punto, di linea o a stella)
- Facilità di messa in servizio mediante Plug & Play
Sistema di monitoraggio video professionale per ogni applicazione
Il tema dei sistemi di monitoraggio video sta acquisendo importanza in sempre più settori. Aumentano costantemente le applicazioni che passano dal video analogico alla trasmissione video basata su Ethernet. La digitalizzazione della trasmissione video offre molti vantaggi, come ad esempio materiale di immagine ad alta risoluzione e strutture di rete flessibili. Ciò che manca, tuttavia, è la tecnologia appropriata. Spesso ci sono solo cavi coassiali o altri cavi a 2 fili che rendono impossibile la trasmissione Ethernet. Inoltre, le distanze sono spesso superiori ai 100 m consentiti per Ethernet.
Gli Gigabit Ethernet-Extender permettono la trasmissione a banda larga di segnali video Ethernet su cavi a 2 fili esistenti, siano essi a 2 fili che coassiali. In questo modo usufruisci della moderna tecnologia Ethernet e allo stesso tempo, eviti gli alti costi di installazione grazie all'uso sostenibile dei cavi esistenti.
Grandi distanze e larghezza di banda elevata
Con i dispositivi, utilizzi i cavi a 2 fili o i cavi coassiali esistenti per la comunicazione Ethernet con larghezza di banda elevata su lunghe distanze.
Gli Extender Ethernet Gigabit permettono applicazioni Ethernet a banda larga fino a 1 GBit/s su distanze fino a 1 km. Questo va ben oltre la distanza Ethernet standard di 100 m massimo. Ciò significa che non ci sono grosse restrizioni all'espansione della rete con Ethernet.
I cavi a 2 fili o i cavi coassiali esistenti sono sufficienti per una trasmissione solida. È possibile ovviamente utilizzare un cavo Ethernet CAT già esistente. Tuttavia, non è obbligatorio.
Trasmissione di potenza
Con la funzione PoL e PoE, gli Extender Gigabit sono alimentati con tensione tra di loro e anche i terminali PoE collegati. A seconda della struttura della rete, diversi Extender Ethernet Gigabit e terminali PoE richiedono un solo alimentatore.
Con le funzioni PoL e PoE, l'energia supplementare può essere trasmessa attraverso la linea dati. Questo significa che servono meno alimentatori elettrici per alimentare gli extender e i terminali PoE collegati sul campo. L'installazione diventa più facile e veloce. A seconda della struttura della rete, diversi Extender Ethernet Gigabit e terminali PoE richiedono un solo alimentatore. Questo porta a una grande riduzione dei costi dovuta a un minor numero di dispositivi e installazioni.
Con la funzione PoL, gli Extender Ethernet Gigabit si alimentano a vicenda. L'Extender alimentato con PoL può inoltre alimentare una videcamera PoE collegata con PoE af/at (fino a 30 watt).
Realizzazione flessibile della rete
Gli Extender Ethernet Gigabit sono compatibili con la rete. Si possono costruire strutture punto a punto, di linea o a stella. Questo aumenta la flessibilità dell'applicazione.
I dispositivi con capacità Plug & Play permettono una facile messa in servizio del tuo impianto senza complesse configurazioni. I dispositivi si riconoscono a vicenda in modo indipendente. È possibile collegare fino a 15 dispositivi in una rete. Inoltre, è possibile utilizzare le funzioni di alimentazione PoL e PoE nella rete, a seconda del cavo utilizzato e della lunghezza totale.
Panoramica della famiglia di prodotti Gigabit-Extender
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
EXTENDER 1010 ETH COAX-G | EXTENDER 2010 ETH COAX-G | EXTENDER 1010 ETH TP-G | EXTENDER 2010 ETH TP-G | |
Copertura | Fino a 1 km | Fino a 1 km | Fino a 1 km | Fino a 1 km |
Larghezza di banda | Fino a 1 GBit/s | Fino a 1 GBit/s | Fino a 1 GBit/s | Fino a 1 GBit/s |
Tipo di cavo | Cavo coassiale | Cavo coassiale | Cavo a 2 fili | Cavo a 2 fili |
Connessione | Connettore femmina BNC | Connettore femmina BNC | Connessione Push-in | Connessione Push-in |
Funzioni di alimentazione | PoL | PoL e PoE | PoL | PoL e PoE |
Cod. art. | 1319319 | 1319320 | 1319321 | 1319322 |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |