Nuovo speed starter per motori fino a 7,5 kW amplia le opzioni di applicazione

27.02.2026
Avviatore a velocità variabile sulla guida DIN

Il nuovo speed starter della serie Contactron di Phoenix Contact è adatto per motori fino a 7,5 kW e offre un controllo flessibile della velocità e standard di sicurezza elevati (SIL 3/PLe). Il funzionamento intuitivo e il cablaggio semplice garantiscono una rapida installazione.

Funzioni integrate come il Safe Torque Off (STO) e i filtri EMC opzionali assicurano efficienza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Con il nuovo speed starter, gli utenti hanno ora a disposizione una soluzione ancora più potente: il dispositivo supporta motori fino a 7,5 kW e convince per la facilità di utilizzo e l'arresto immediato dell'alimentazione del motore. Le velocità possono variare in modo flessibile tramite l'ingresso analogico, mentre fino a quattro livelli di velocità fissi garantiscono un controllo preciso.

Le rampe parametrizzabili consentono di adattare individualmente il comportamento di accelerazione e decelerazione. Il collegamento di una resistenza di frenatura è previsto a partire da una potenza di 4,0 kW. Lo speed starter della serie CONTACTRON è disponibile come opzione con un filtro EMC integrato, che consente un funzionamento privo di interferenze in diversi ambienti. Sono inoltre disponibili blocchi funzionali adatti nella libreria PLCnext.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management