Il cavo di ricarica in DC compatto vince il Good Design Award 2021
Dopo i pluripremiati cavi di ricarica in AC, anche la famiglia di prodotti per cavi di ricarica in DC per la gamma di potenza inferiore, CCS C-Line, di Phoenix Contact riceve ora il Good Design Award 2021 dal Chicago Athenaeum Museum per il design pratico ed elegante.
I cavi di ricarica in DC secondo lo standard CCS tipo 1 e CCS tipo 2 per veicoli elettrici sono stati premiati nella categoria "Trasporti". La giuria di esperti di vari settori del design ha sottolineato la maneggevolezza e il look moderno per l'uso privato e pubblico/commerciale. Insieme al designer Stephan Gahlow di Amburgo, Phoenix Contact si è concentrata su un design ergonomico ed elegante con un funzionamento semplice durante lo sviluppo della famiglia di prodotti CCS C-Line. In questo contesto la forma dell'impugnatura garantisce una facile maneggevolezza e una sensazione di comfort. Anche la funzione è stata convincente. I cavi di ricarica in DC permettono per la prima volta la ricarica rapida con corrente continua nella gamma di potenza inferiore. Con potenze di carica fino a 80 kilowatt, sono progettate per le moderne wall box DC in garage e carport e per le piccole stazioni di ricarica in DC in aree pubbliche/commerciali. I sensori di temperatura altamente sensibili nel connettore garantiscono la sicurezza durante la carica, mentre i materiali di alta qualità e robusti rendono il prodotto durevole.
Il Good Design Award del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design viene assegnato ogni anno dal 1950 per l'eccezionale design industriale e di prodotto. Questo fa del Good Design uno dei premi di design più antichi e rinomati al mondo. Una giuria internazionale di designer premia i prodotti in oltre 30 discipline in base a criteri come l'innovazione, la forma, le caratteristiche funzionali e l'estetica.