Corso IPC 7711/7721 – Rilavorazione, Modifica e Riparazione degli Assemblati Elettronici Standard IPC 7711/7721 che fornisce le linee guida per la rimozione e la sostituzione dei componenti elettronici e per la riparazione dei circuiti stampati.

Corso IPC 7711/7721 – Rilavorazione, Modifica e Riparazione degli Assemblati Elettronici

Lo standard IPC 7711/7721 “Rework, Repair and Modification of Electronic Assemblies” definisce le linee guida per la rimozione e sostituzione di componenti elettronici e per la riparazione dei circuiti stampati.

Il corso ha l’obiettivo di formare e certificare personale specializzato nell’applicazione dello standard IPC 7711/7721, fornendo tutte le competenze teoriche e pratiche necessarie alla rilavorazione, riparazione e modifica degli assiemi elettronici.

Il programma è sviluppato, approvato e riconosciuto dall’industria elettronica a livello internazionale. Vengono alternate sessioni teoriche e pratiche, supportate da video dimostrativi, per facilitare la comprensione delle tecniche di rilavorazione.

Durante le attività pratiche:

  • La prima scheda verrà utilizzata per esercitarsi sulle tecniche apprese;
  • La seconda scheda servirà per la valutazione ufficiale delle abilità di rilavorazione e riparazione.

Programma del corso

Saldatura circuito stampato
Saldatura circuito stampato
Saldatura circuito stampato
Saldatura circuito stampato
Saldatura circuito stampato
Saldatura circuito stampato
Saldatura circuito stampato

Modulo 1 – Introduzione e Procedure Comuni

  • Panoramica dello standard
  • Procedure generali
  • Attrezzature e strumenti necessari

Modulo 2 – Procedure per Giunzione Fili

  • Tecniche di giunzione
  • Rilavorazione di fili e connessioni semplici

Saldatura circuito stampato

Modulo 3 – Rimozione del Conformal Coating

  • Tecniche per la rimozione controllata dell’isolante protettivo
  • Metodi sicuri e strumenti consigliati

Modulo 4 – Componenti PTH

  • Rimozione componenti Through Hole
  • Tecniche di risaldatura PTH

Saldatura circuito stampato

Modulo 5 – Componenti CHIP e MELF

  • Rimozione e sostituzione
  • Procedure di risaldatura

Modulo 6 – Componenti Gull Wing (SOIC, SOT, QFP)

  • Rimozione di componenti a più pin
  • Tecniche di rilavorazione per package complessi

Saldatura circuito stampato

Modulo 7 – Componenti J Lead

  • Rimozione e saldatura J Lead (come PLCC)
  • Criticità e accorgimenti

Modulo 8 – Componenti BGA (Reballing)

  • Rimozione BGA
  • Reballing
  • Ricollocazione e ispezione finale

Saldatura circuito stampato

Modulo 9 – Riparazione Laminato PCB

  • Ripristino del materiale dielettrico
  • Riparazioni strutturali su laminati danneggiati

Modulo 10 – Riparazione Piazzole e Tracce PCB

  • Ripristino piazzole mancanti
  • Ricostruzione tracce e conduttori

Saldatura circuito stampato

  • Test online al termine del Modulo 1 (minimo 70% risposte corrette).

  • Per ogni modulo attivato, sono previste:
    o prove pratiche obbligatorie
    o test di verifica delle competenze

Il partecipante deve dimostrare la capacità di eseguire le tecniche richieste a livello Avanzato (“Advanced”).

Tecnico che ripara degli Assemblati Elettronici

Informazioni aggiuntive

Certificazioni Disponibili & durata

La durata del corso IPC 7711/7721 varia in base al livello di certificazione scelto:

  • CIS | Certified IPC Specialist: 4,5 giornate – 36 ore totali
  • CIT | Certified IPC Trainer: 5 giornate – 40 ore totali
  • CSE | Certified Standard Expert: 5 giornate – 40 ore totali

A Chi è Rivolto

  • Operatori e tecnici di produzione
  • Process e quality engineers
  • Professionisti di aziende OEM / EMS che applicano lo standard IPC

Modalità di Erogazione

  • Max partecipanti: 12
  • Corso attivabile presso il cliente con minimo 4 iscritti
  • Prerequisiti essenziali: conoscenza dei materiali e delle tecniche di base della brasatura manuale
  • Prerequisiti consigliati:
    o buona manualità nella saldatura
    o conoscenza dei criteri di IPC A 610
    o conoscenza dei requisiti di IPC J STD 001 (preferibile)

Rinnovo Certificazione

Richiede una precedente certificazione IPC-7711/21 CIS.
Il rinnovo è da tenersi entro sei mesi dal mese di scadenza del certificato.

CORSI CERTIFICATI IPC
Richiedi un preventivo gratuito

Offriamo agli operatori di settore un piano formativo professionale, ad alto valore aggiunto, in accordo agli Standard IPC.

Richiedi subito un preventivo gratuito, l’offerta formativa è proposta sia in presenza (presso una delle nostre sedi o presso la sede del cliente) che da remoto.

Richiedi preventivo
Tecnico di laboratorio che lavora su un circuito stampato