PML-W501 (100X65)R WH-RD
-
Etichetta di avviso
1016508
Etichetta di avviso, bianco/rosso, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 65 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cartellini di avvertenza da incollare, prestampati a colori
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate
Grazie all'uso di pregiati nastri a colori, la siglatura è resistente ai solventi e può essere adottata anche in condizioni industriali critiche
In un range di temperatura da -50 °C ... 90 °C