EMLP-AL (49X15) - Siglatura di apparecchiature
0830511

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

I segnamorsetti sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con BLUEMARK CLED
Cartellini per dispositivi, in alluminio, da incollare
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni