UC-WMTBA (24X5) VT
-
Targhetta per cavi
0825344
Targhetta per cavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 4 mm
I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK LED
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo