UC-WMC 3,1 (23X 4) CUS
-
Segnaconduttori
0824704
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gamma UniCard UC-WMC... offre segnacavi per la siglatura imperdibile di conduttori della linea di comando fino a quelli delle canaline di dimensioni superiori
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Montaggio con una mano
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Le due superfici di siglatura sono sempre ben leggibili
Montaggio mediante inserimento ad aggancio anche con cablaggio già eseguito