VAL-CP-3S-350
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2859521
N. ELDAS®:
808414803
N. ELDAS®:
808414803
Scaricatore di sovratensioni ad innesto per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
TT | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 4 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore AWG | 12 ... 4 |
Contatto FM | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 49,2 mm |
Altezza | 98 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Unità modulare | 2,7 TE |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PBT-FR |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PBT-FR |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Direzione di azione | 3L-N & N-PE |
Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 350 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 350 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 264 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 40 A (Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
63 A (Capocorda TWIN 2x 10 mm²) | |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 20 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (con In) |
≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,1 kV (a 4 kA) | |
≤ 1 kV (a 2 kA) | |
Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (con In) |
≤ 0,5 kV (a 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,5 kV (a 4 kA) | |
≤ 0,5 kV (a 2 kA) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 40 A (gG / Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
63 A (gG / 2x capicorda montati TWIN, 10 mm²) | |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 700 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 350 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 350 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 264 V AC |
Corrente nominale dispersa In (L-L) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (L-N) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (L-G) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (N-G) | 20 kA |
Dispositivi di protezione | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tensione nominale | 240/415 V AC |
Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Tensione di taglio misurata MLV (L-L) | 3280 V |
Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 2000 V |
Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 2080 V |
Tensione di taglio misurata MLV (N-G) | 950 V |
Corrente susseguente (L-G) | 200 A (264 V AC) |
Tipo SPD | 4CA |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 (rigido) |
14 ... 4 (flessibile) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2859521 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1311 |
Codice prodotto | CL1311 |
GTIN | 4017918977610 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 403.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 381.15 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
VAL-CP-350-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2859602
-
VAL-CP-N/PE-350-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2859699
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen