ELR H5-I-PT-SWD/500AC-9
-
Motorstarter ibridi
2905075
Relè statici trifase collegabili per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 9 A, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione Push-in. Collegamento al sistema SmartWire-DT™.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Se questo apparecchio deve essere utilizzato in combinazione con la scheda di distribuzione energia CrossPowerSystem, è necessario il portamoduli per fusibile 16 A (denominazione articolo: EM-CPS-DA-22,5F/16A; codice articolo: 1002668) per innestare il relè statico trifase sulla scheda di distribuzione energia. |
| Tipo di prodotto | Motorstarter ibridi |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Numero fasi | 3 |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 12 W |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Potenza dissipata massima | 7 W |
| Potenza dissipata minima | 0,88 W |
| Tipo di assegnazione | 1 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 60 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in parallelo | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 550 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale | Separazione sicura (IEC 60947-1) |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario | Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC |
| Separazione sicura (EN 50178) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC | |
| Disattivazione rapida | |
| Soglia di eccitazione | > 60 A |
| Tempo di risposta | < 0,5 s |
| Uscita AC | |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
| Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC |
| Corrente di esercizio Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Range della corrente di carico | 1,5 A ... 9 A (vedere derating) |
| Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Classe 10A |
| Tempo di raffreddamento | 20 min (per Reset Auto) |
| Corrente di dispersione | 0 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 107,5 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Dati UL | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) |
| 5 kA (480 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 7,6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 2 hp (120 V AC / 208 V AC) |
| 5 hp (277 V AC / 480 V AC) | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
| Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
| Codice articolo | 2905075 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7444 |
| Codice prodotto | DK7444 |
| GTIN | 4046356916936 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 285.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 285.7 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
BRIDGE-PT 3 - Ponticello 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Ponticello 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Ponticello 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Ponticello 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Ponticello 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Ponticello 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Ponticello 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Ponticello 2904498
-
BRIDGE COVER - Copertura 2906240
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
I vantaggi
Spessore 22,5 mm
Risparmio di cablaggio
Risparmio di spazio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen