ELR H5-I-PT/500AC-9-IFS
-
Motorstarter ibridi
2905147
Relè statico trifase collegabile per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 9 A, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione Push-in, connettore bus per guide DIN fornito in dotazione.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Motorstarter ibridi |
Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
Funzionamento | 100 % ED |
Numero fasi | 3 |
Tipologia del relè statico | Starter d'inversione |
Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 12 W |
Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
Potenza dissipata massima | 7 W |
Potenza dissipata minima | 0,88 W |
Tipo di assegnazione | 1 |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 60 mA |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in parallelo | |
Caratteristiche di isolamento | |
Tensione di isolamento nominale | 550 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale | Separazione sicura (IEC 60947-1) |
Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario | Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC |
Disattivazione rapida | |
Soglia di eccitazione | > 60 A |
Tempo di risposta | < 0,5 s |
Uscita AC | |
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC |
Corrente di esercizio Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Range della corrente di carico | 1,5 A ... 9 A (vedere derating) |
Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Classe 10A |
Tempo di raffreddamento | 20 min (per Reset Auto) |
Corrente di dispersione | 0 mA |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 107,5 mm |
Profondità | 114 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Omologazione UL | |
Certificato | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Dati UL | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 7,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
Codice articolo | 2905147 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK7444 |
Codice prodotto | DK7444 |
GTIN | 4046356919562 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 290 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 282.7 g |
Numero tariffa doganale | 85371000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a8208c9e-6ea6-4693-a571-ad906335752b |
Prodotti compatibili
-
-
BRIDGE-PT 2 - Ponticello 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Ponticello 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Ponticello 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Ponticello 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Ponticello 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Ponticello 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Ponticello 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Ponticello 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Ponticello 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Ponticello 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Ponticello 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Ponticello 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Ponticello 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Ponticello 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Ponticello 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Ponticello 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Ponticello 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901988
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Modulo di espansione 2904473
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201756
I vantaggi
Spessore 22,5 mm
Risparmio di cablaggio
Risparmio di spazio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen