Convertitore di temperatura Pt 100/Pt 1000 per moduli logici PLC logic (solo generazione 2), a 1 canale, tipo di segnale (Pt 100, Pt 1000) configurabile attraverso DIP switch, connessione Push-in
Moduli logici programmabili/relè di comando
Nel mercato dei moduli logici, denominati anche relè di comando, il sistema di relè logici PLC logic riunisce per la prima volta il livello logico, di interfaccia e della connessione di campo in un'unica soluzione. In questo modo potrete attivare e gestire i segnali I/O utilizzando un unico sistema compatto. Se necessario, abbinate il modulo logico agli appositi moduli relè e analogici. La struttura modulare consente diverse possibilità di utilizzo.
Cavo dati per la comunicazione RS-232 tra i moduli logici PLC logic e i pannelli tattili della serie di dispositivi BTP 2000. Lunghezza cavo: 2 m
Set PLC logic, composto da: modulo logico di base a innesto (BM2) e otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (1 contatto di scambio, 250 V AC/DC, max. 6A)
Cavo circolare confezionato schermato; controllore: PLC logic (collegamento al connettore bus per guida DIN); connessione 1: Connettori COMBICON (1x 3-poli); connessione 2: Connettori COMBICON (1x 5-poli); lunghezza cavo: 0,3 m
Moduli logici: panoramica del sistema
Moduli logici: i componenti del sistema a relè logico
La scelta fra diversi moduli permette un'espansione flessibile del sistema. In questo modo, oltre al modulo base, sono disponibili anche moduli di espansione per l'assegnazione di compiti più complessi. Per ogni modulo logico è possibile selezionare otto morsetti PLC-INTERFACE. Con un modulo base e due moduli di espansione puoi rilevare e attivare fino a 48 segnali I/O.
1. Modulo base
Con un modulo base, PLC Logic elabora 16 segnali I/O in soli 50 mm di larghezza.
2. Moduli di espansione
Il collegamento tra modulo base e di espansione avviene senza utensili tramite connettori integrati.
3. Modulo di memoria
Memorizzazione dei programmi o semplice trasferimento su altri dispositivi.
4. Moduli relè e analogici
La struttura modulare con diversi moduli relè e analogici consente un equipaggiamento specifico per ogni canale.
5. App PLC logic
Semplice e rapido adeguamento dei parametri e monitoraggio costante tramite l'app per iOS e Android. Tramite l'app, e il relativo adattatore Bluetooth, accedi rapidamente e senza fili ai dati di processo.
I vantaggi dei relè di comando
- Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione a innesto
- Combinabili in modo flessibile: personalizza ogni canale, come ingresso o uscita, con moduli relè o analogici, a seconda dei requisiti delle applicazioni
- Cablaggio efficiente grazie alla tecnologia di connessione Push-in e varianti speciali per il cablaggio di sensori e attuatori
- Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo
- Comando e supervisione senza fili grazie all'adattatore Bluetooth e all'App PLC logic
- Il sistema a relè logico programmabile è parte del sistema COMPLETE line
Nuovi prodotti
Moduli logici altamente compatti e collegabili in rete
Connessione rapida Modbus/RTU
Il collegamento in rete tramite Modbus/RTU RS-485 facilita l'integrazione della PLC logic intelligente nei controllori di livello superiore. Implementa un accesso I/O remoto decentralizzato ai dati di processo e ai messaggi di funzionamento e di errore della PLC logic in modo rapido e affidabile.
Caratteristiche principali
- Semplice impostazione della rete tramite Web Based Management (WBM)
- Terminazione e biasing
- Funzionalità di trasmissione
- Collegamento in rete semplice grazie a Modbus/RTU tramite RS-485
- La funzionalità di controllo decentralizzata viene mantenuta anche in caso di guasto della comunicazione
- Tecnologia di connessione Push-in
I vantaggi
- Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione innestabili e alla funzionalità di controllo decentralizzata
- Flessibilità ottimale grazie alla combinazione individuale come ingresso o uscita con moduli relè o analogici per canale
- Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo
- Collegamento in rete rapido grazie a Modbus/RTU tramite RS-485
Sistema di relè remoti con connessione di rete La soluzione decentralizzata per applicazioni semplici con un numero di canali medio-piccolo
Gateway Ethernet PLC-INTERFACE: il sistema modulare di relè remoti per applicazioni semplici, con un massimo di 56 canali I/O. Inserisci i tuoi relè in rete con flessibilità grazie a una connessione multiprotocollo. Usufruisci di un'elevata flessibilità e di un'integrazione intuitiva grazie alla compatibilità con i comuni software per controllori.