Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PC 5/ 4-GSF-7,62 - Presa base per circuiti stampati
1707925

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PC 5/..-GSF, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Finestra di arresto Click & Lock, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock" auto-bloccante e automatico