ECS-P-122X169-L-UV-1M1FM12 GY - Piastra frontale
1135439

Piastra frontale con connettori SPEEDCON M12 (1 connettore maschio, 1 connettore femmina), bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/67/69 in combinazione con la rispettiva custodia, larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm, colore: grigio (7042)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne