QPD W 4X2,5 M25 FC GY - Passaparete
1582351
N. ELDAS®: 157825735

Passaparete, tipo di connessione: Connessione Faston, M25, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, senza dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili