Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

QPD W 4PE2,5 M20 FC GY - Passaparete
1403742

Passaparete, tipo di connessione: Connessione Faston (per spine femmina Faston a norma DIN 46247-2)/ Connessione Faston, numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 15 A, PA, grigio, senza dado QUICKON, codifica: codificato

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili