ME 45 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Base custodia
2202690

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 5

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili




I vantaggi

Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN