IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62910| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 4 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40041930| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 4 | ||
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 300 V | 16 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||