QTTCBU 1,5-PE - Morsetto a due piani per conduttori di terra
3050277

Morsetto a due piani per conduttori di terra, tipo di connessione: Connessione rapida, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici ai morsetti passanti
Contatto meccanico ed elettrico perfetto mediante la pratica inserzione sulla guida di supporto
Vengono soddisfatti tutti i requisiti della norma IEC 60947-7-2