UDB 2X35/25 BK
-
Modulo di derivazione linea principale
3071351
Modulo di derivazione linea principale, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, 1. piano, sezione: 10 mm2 - 35 mm2, Connessione a vite, 2. piano, sezione: 1,5 mm2 - 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Dettagli prodotto
| Note generali | Componibile con un max. di 3 blocchi di morsetti |
| Famiglia di prodotti | UDB |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,06 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 4 |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6/M8 |
| Coppia di serraggio | ... 4 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 25 mm |
| Attacco a norma | IEC 60998-1 |
| Sezione conduttore rigida | 10 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 6 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 10 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 6 ... 4 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 10 mm² ... 25 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 10 mm² ... 16 mm² |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Corrente nominale | 125 A |
| Corrente di carico massima | 125 A |
| Tensione nominale | 400 V (max. 1000 V) |
| Nota | Utilizzate i capocorda con i conduttori flessibili |
| 2. piano | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 25 mm |
| Attacco a norma | IEC 60998-1 |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 46 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 53,5 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3071351 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BE1213 |
| Codice prodotto | BE1213 |
| GTIN | 4046356735865 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79.98 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 79.98 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.423 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Cacciavite 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Pinza a crimpare 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Pinza a crimpare 1212038
-
A 10 -18 - Cappuccio 3200344
-
A 16 -12 - Cappuccio 3200425
-
A 25 -20 - Cappuccio 3200386
-
A 35 -20 - Cappuccio 3200409
-
AI 4 -18 GY - Cappuccio 3200593
-
AI 6 -18 YE - Cappuccio 3200603
-
AI 10 -18 RD - Cappuccio 3200616
-
AI 16 -18 BU - Cappuccio 3200629
-
A 4 -18 - Cappuccio 3202834
-
A 6 -12 - Cappuccio 3200328
I vantaggi
Il modulo di derivazione è idoneo per la semplice presa di tensione di linee di alimentazione principali
Conforme a DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen