XTTB 2,5-QUATTRO BU - Morsetto passante a due piani
1677917

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare