Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO2-2A-2MBD
-
Morsetto Inline
2819053
Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 2 uscite, 24 V DC, 2 A, velocità di trasmissione 2Mbaud, tecnica di collegamento a 4 conduttori
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 189 |
| Codice ID (esadecimale) | BD |
| Codice lunghezza (es.) | C2 |
| Codice lunghezza (dec.) | 194 |
| Canale dati di processo | 2 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Bit |
| Lunghezza di registro | 2 Bit |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Numero uscite | 2 |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 4 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Differenza di tensione per Inom ≤ 1 V) |
| Carico nominale induttivo | 48 W |
| Carico nominale lampade | 48 W |
| Carico nominale ohmico | 48 VA |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Inline | |
| Numero di canali | 2 |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione (2 Hz) sul modulo tramite LED (D) |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 4 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2819053 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI132 |
| GTIN | 4017918876517 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Corrente nominale per ogni uscita: 2 A
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
2 uscite digitali
Indicatore di stato e diagnostica
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Corrente complessiva del morsetto: 4 A
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen