Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24 DI 2-NPN - Morsetto Inline
2740112

Modulo d’ingresso digitale Inline, senza accessori, 2 ingressi con logica negativa, 24 V DC, tecnica di collegamento a 2, 3 e 4 conduttori

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessioni per 2 sensori digitali, commutazione NPN
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Indicatore di stato e diagnostica