SPTAF 1/11-3,5-LL - Morsetto per circuiti stampati
1864370

linea di prodotti COMBICON Terminals S
sezione 1 mm2
passo 3,5 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm2, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero di poli per fila: 11, serie di prodotti: SPTAF 1/..-LL, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Tasto di sblocco utilizzabile con le dita e fissabile per un alto comfort di comando
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole