ST 4-QUATTRO-U - Morsetto passante
3038639
N. ELDAS®: 158402535

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 28 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la siglatura univoca dei piani passanti sono utilizzabili i portacartellini doppi
La barra conduttrice interrotta al centro del morsetto contraddistingue i morsetti a molla a quattro conduttori