Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21AU - Modulo portarelè
2834614

Moduli portarelè montati con connessione a molla, composti da: base relè, relè di contatto multistrato, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Tensione d'ingresso: 24 V AC, 2 contatti di scambio, 8 A

Dettagli prodotto








I vantaggi

Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani
Sicurezza operativa mediante relè a tenuta