Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - Modulo di interfaccia
2905868

Modulo VARIOFACE con 16 canali per l'utilizzo con Experion C300 IOTA Honeywell (alta tensione, digitale): CX-TDI110 e CX-TDI120.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali
Custodia UM-PRO
Concepito per il montaggio sul lato destro del quadro
Montaggio su guida DIN
Indicazione LED per fusibile guasto
Abilitazione con punti di prova per ogni canale
Fusibile a innesto da 800 mA per ciascun canale
Fornito con ponticelli a innesto da 16 x 5,08 mm per la configurazione opzionale come circuito di sicurezza per singoli canali