PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Moduli di sicurezza
1301404
Set composto da 35 relè di sicurezza per arresto di emergenza, porte di protezione e barriere fotoelettriche fino a SIL 2, Cat. 3, PL d, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio monitorato automatico o manuale, 3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica, US = 24 V DC, morsetto a vite a innesto
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Barriera fotoelettrica | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | 200 ms (start automatico) |
| 200 ms (avvio sorvegliato, manuale) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 200 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | 25 ms (in caso di richiesta tramite i circuiti dei sensori) |
| 60 ms (in caso di richiesta tramite A1) | |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | < 500 ms (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotale max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i percorsi di corrente in uscita |
| Isolamento di base 4 kV tra tutti i percorsi di corrente in uscita/logici e la custodia | |
| Separazione sicura, isolamento potenziato 6 kV tra i percorsi della corrente di carico 250 V e i percorsi logici 24 V | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 70 mA (a US) |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,68 W |
| Corrente istantanea | < 5,2 A (tip. con US, Δt = 2 ms) |
| Tempo filtro | 5 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore | |
| Note generali | |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 70 mA (a US) |
| Digitale: Circuito sensori (S10, S12, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| Numero ingressi | 3 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Corrente istantanea | < 100 mA (tip. US a S10/S12) |
| > -100 mA (tip. US a S22) | |
| Tempo filtro | 1 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| 1 s (Velocità degli impulsi di prova Low) | |
| Non sono ammessi impulsi di prova chiari / impulsi di prova elevati. | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | 38 mA (tip. US a S10/S12) |
| -38 mA (tip. US a S22) | |
| Digitale: Circuito di avvio (S34, S35) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corrente istantanea | < 7 mA (tip. US a S34) |
| < 8 mA (tip. US a S35) | |
| Tempo filtro | Impulsi di prova non consentiti |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | 2 mA (tip. US a S34) |
| 3 mA (tip. US a S35) | |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, sicuro, a potenziale zero |
| Numero uscite | 3 |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (Osservare il derating e la curva del limite di carico) |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Relè: Contatto di segnalazione (41/42) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, non orientati alla sicurezza, liberi da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 NC parallelo |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 3 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 36 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112,2 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | grigio traffico B (RAL 7043) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1301404 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA121 |
| Codice prodotto | DNA121 |
| GTIN | 4063151547127 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5’804 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.453 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 66adeb0f-24ea-46e2-9921-0a65bb3c3c18 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 3/PL d secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 2 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 2 secondo la norma IEC 61508
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
Comando a 1 e 2 canali
Start manuale e automatico
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen