MBK 5/E-FS/FS
-
Minimorsetto passante
1417074
Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, 1. piano, collegamento a destra, tipo di connessione: Connessione Faston, sezione: 0,5 mm2 - 1 mm2, montaggio: NS 15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 10 |
| 1. piano, collegamento a destra | |
| Collegamento | Connessione Faston |
| Attacco tipo Faston | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 18 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominale | 16 A |
| Corrente di carico massima | 16 A |
| Tensione nominale | 500 V (I dati di corrente per attacchi Faston come da norma DIN 61210 sono tra l’altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.) |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 1 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA-F |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 15 |
| Codice articolo | 1417074 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE511X |
| Codice prodotto | BE511X |
| GTIN | 4017918021511 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.095 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.964 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Ponticello 0301505
-
FBI 10- 6 - Ponticello fisso 0203250
-
FBI 20- 6 - Ponticello fisso 0201867
-
FBI 100- 6 - Ponticello fisso 0201650
-
EB 2- 6 - Ponticello a pettine 0201155
-
EB 3- 6 - Ponticello a pettine 0201142
-
EB 10- 6 - Ponticello a pettine 0201139
-
SBRN 2-7 - Ponticello sezionatore 1413230
-
D-MBK/E - Piastra terminale 1415021
-
FB-150 METER - Ponticello fisso 0201595
-
RPS - Spina di riduzione 0201647
-
PT/FS 2,8 - Cappuccio isolante 1406700
-
ATP-MBK - Piastra di separazione 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
E/MBK - Supporto terminale 1401637
-
E/MK - Supporto terminale 1421633
-
E/MK 1 - Supporto terminale 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Presa multipla di prova 0201304
-
PSB 3/10/4 - Presa multipla di prova 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connettore 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connettore 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connettore 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connettore 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connettore 3240056
-
PT/FS 6,3 - Cappuccio isolante 0604707
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Sul lato esterno del quadro elettrico, questi morsetti sono dotati di una connessione a vite affermata
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen