MP 10X1,5-RZ YE - Morsetto passante
3248442

Morsetto passante, ponticellato internamente, con perno di arresto per il fissaggio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 10, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: Montaggio diretto con perni di arresto, colore: giallo

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili