PI-EX-ME-RPSS-I/I
-
Isolatori galvanici
2835422
Isolatore galvanico di alimentazione, SMART, (analogico IN), ingresso a sicurezza intrinseca: 0(4) ... 20 mA, 0(4) ... 20 mA
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
| Applicazione | Analogico IN |
| Numero di canali | 1 |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tempo di risposta (10-90%) | 2,2 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 90 mA (a 24 V DC/20 mA) |
| Potenza assorbita | 2,2 W |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente, a sicurezza intrinseca |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | convertitori a 2 conduttori 4...20 mA |
| convertitori a 3 conduttori 4...20 mA | |
| segnali attivi alimentati sul campo 0/4...20 mA | |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensione di aliment. transmitter | 17 V (a 20 mA) |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 800 Ω (550 Ω con SMART) |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 28 V |
| Max. corrente in uscita Io | 93 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 650 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 14 mH / 650 nF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2 mH / 83 nF |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | sì, parallela al carico o tramite connettori femmina sul frontale. |
| Protocolli | HART, Foxboro, Yokogawa Brain, altri su richiesta |
| Campo di misurazione frequenza | 0 Hz ... 12 kHz (Larghezza banda segnale per comunicazione dati) |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 75 % (nella media annuale) |
| ≤ 95 % (30 giorni/anno, senza condensa) | |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certificato | TÜV 00 ATEX 1522 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
| Codice articolo | 2835422 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181154 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 187.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 187.3 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen