MACX PL-EX-RPSS-2I-2I-SP
-
Isolatori galv. alim.
2904964
Isolatore galvanico per convertitori Ex i, a 2 canali, HART trasparente. Alimenta convertitori a 2 conduttori Ex i e trasmette il segnale da 4 ...20 mA dall'area Ex all'area sicura. PLd, connessione a molla. Articolo di ricambio: 2924676 MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Isolatore di alimentazione |
| Applicazione | Analogico IN |
| Numero di canali | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 1,3 ms (con salto 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | < 0,1 % (del fondo scala) |
| Errore di trasmissione, tipico | < 0,05 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2/ alimentazione | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Max. corrente assorbita | < 100 mA (24 V / 20 mA) |
| Potenza dissipata | < 1,4 W (a 24 V DC/20 mA) |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Numero ingressi | 2 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensione di aliment. transmitter | > 16 V (a 20 mA) |
| Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA |
| Segnale: Corrente | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (attivo) |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 450 Ω (20 mA) |
| ≤ 375 Ω (24 mA) | |
| Comportamento in uscita in caso di guasto | < 3,6 mA (In caso di interruzione di linea in ingresso (secondo NE 43)) |
| > 22,5 mA (In caso di cortocircuito linea in ingresso (secondo NE 43)) | |
| Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Presa per spina di prova | |
| Diametro max. | 2,3 mm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 25,2 V |
| Max. corrente in uscita Io | 93 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 587 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC (125 V DC) |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2 mH / 107 nF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 4 mH / 820 nF |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | sì |
| Protocolli | trasparenza HART |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | BVS 13 ATEX E 001 X |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | IECEx BVS 13.0007X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Certificato | , C.D.-No 83104549 |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | C, EMC2 |
| Certificato | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | d |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2904964 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1211 |
| Codice prodotto | DK1211 |
| GTIN | 4046356904568 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 196.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 196.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Portamoduli 2904684
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen