HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M
-
Inserto contatti
1077120
Inserto contatti, numero poli: RJ45, dimensioni: D7, esecuzione : RJ45, Spina, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, Adattatori per cavi patch
Dettagli prodotto
| Note generali | Utilizzare i cavi patch indicati nell'elenco accessori. |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Serie | HC-Q |
| Applicazione | Dati |
| Tipo | D7 |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | RJ45 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Larghezza | 21 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Lunghezza | 21 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 1 A |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| Codice articolo | 1077120 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABJ |
| Codice prodotto | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626788838 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Cavo patch 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cavo patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cavo patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cavo patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cavo patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cavo patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cavo patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cavo patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cavo patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cavo patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413166
-
HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Inserto contatti 1422590
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen