UL Recognized
ID omologazione: E118976| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||
Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione a vite, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, applicazione: Potenza
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||