HC-HV 6-ESTC
-
Inserto contatti
1773378
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, per 690V(III/3), con 6 contatti di lavoro e 2 di commutazione, connessione a crimpare
Dettagli prodotto
| Note generali | per custodie HC ADVANCE-B16, HC-HV 6, contatti a crimpare CK2,5-ED (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
| Tipo | B16 |
| B32 | |
| Numero di poli | 6 |
| Piano d'inserimento | 6+2+PE |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
| Distanza fori orizzontale | 77,5 mm |
| Distanza fori verticale | 27 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm (Contatti di lavoro) |
| 7,5 mm (Contatti di comando) | |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V (Contatti di potenza conduttore-terra) |
| Contatti di comando 250 V | |
| 690 V (Contatti di potenza conduttore-terra) | |
| Tensione nominale contatti di potenza | 400/690 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Contatti di lavoro) |
| 4 kV (Contatti di comando) | |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione di prova | 3 kV AC |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Codice articolo | 1773378 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ABG |
| GTIN | 4017918115531 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70.54 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64.65 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contatto a crimpare 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contatto a crimpare 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contatto a crimpare 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contatto a crimpare 1273568
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen