Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HCS-C MAXI D-SEAL 2,8 - Guarnizione
2203739

Telaio di tenuta autoadesivo, siglatura al laser per display 2,8"

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ideale per dispositivi portatili
Facile integrazione di display LCD e tastiere a membrana
Forma ergonomica della custodia, diritta o sagomata
Montaggio rapido grazie al design modulare

Domande frequenti


Quale utensile è necessario per assemblare la custodia portatile?

Per montare l'HCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558. Se viene montato anche un display, è necessario disporre anche di un Torx T6.