TTC-6-SFP-24AC-PT - Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC
1316312

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Protezione contro la sovratensione con funzione filtro per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura