SFP2-1S-1-5A-120AC-UT - Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC
1292315

Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC monofase, per il montaggio su NS 35, scaricatore di sovratensione integrato (UL tipo 2CA SPD, IEC tipo 2 SPD), tensione nominale: 120 V AC, corrente nominale: 5 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Protezione affidabile dei mezzi d'esercizio sensibili contro le anomalie legate ai conduttori ad alta frequenza e contro impulsi di tensione e sovratensione
Efficace attenuazione attraverso bobine alimentate a corrente e condensatori di tipo X e Y
Utilizzo versatile grazie alla configurazione universale dei circuiti
Efficace protezione contro la sovratensione sul lato di ingresso e di uscita del filtro EMC
Facile da usare grazie alla semplicità di montaggio e installazione con la tecnologia di connessione Push-in (UT)