TP090STW/100110001 S00069 - Pannello tattile
2400776

Pannello tattile, 22.9 cm / 9"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Piattaforma aperta, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili