PSM-EG-RS485W2/FO-E/G
-
Convertitori in fibra ottica
2761842
Terminale, per la conversione da interfaccia RS-485 a 2 fili a un cavo in fibra ottica di vetro, connessione: B-FOC, montabile su guida, velocità max. trasmissione 57,6 kBit/s
Dettagli prodotto
Isolamento galvanico | RS-485// alimentazione |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,64 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 2 kV AC |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC ±20 % (tramite COMBICON) |
Corrente assorbita tipica | max. 110 mA |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
Numero uscite | 1 |
Max. tensione commutabile | 60 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 1 A |
Distorsione bit, ingresso | ± 35 % |
Distorsione bit, uscita | ≤ 5 % |
Ritardo bit | ≤ 0,8 Bit |
Segnale | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
Dati: fibra ottica | |
Potenza di trasmissione | 28,18 µW (-15,5 dBm a 50/125 µm) |
63,1 µW (-12 dBm a 62,5/125 µm) | |
Capacità di trasmissione minima | -15,5 dBm (50/125 µm) |
-12 dBm (62,5/125 µm) | |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 2700 m (con F-G 50/125 2,5 dB/km) |
2100 m (con F-G 50/125 3,0 dB/km) | |
2900 m (con F-G 50/125 3,4 dB/km) | |
3300 m (con F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
2600 m (con F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
Protocollo di trasmissione | trasparenza di protocollo verso l'interfaccia RS-485 |
Collegamento | B-FOC (ST®) |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -25 dBm (50/125 µm) |
-25 dBm (62,5/125 µm) | |
Dati: Interfaccia RS-485, 2 fili | |
Velocità di trasmissione seriale | 6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500/ 1500 kBit/s |
Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
COMBICON | |
Resistenza terminale | 150 Ω commutabile; pull up/down 390 Ω |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Formato dati/Codifica dati | UART (conversione 11/10 bit, NRZ), tolleranza a slittamento |
Commutazione direzione dati | Automatica |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 120 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | ABS |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
fibra di vetro |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
Immunità ai disturbi | EN 50 082-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 50081-2 |
Isolamento galvanico | RS-485// alimentazione |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2761842 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DNC222 |
GTIN | 4017918148706 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 282.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 282.2 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen