CAC-DMCC1027618/D - Connettori per circuiti stampati confezionati
1084550

Connettori per circuiti stampati confezionati / Cavo di collegamento con 2 connettori per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,1 ... 3,0 m), Testa 1: 16-poli , passo: 2,54 mm , Connessione a crimpare , Femmina, Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 22, nero, Testa 2: 16-poli, passo: 2,54 mm , Connessione a crimpare , Femmina, Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 20, nero, Filo singolo, PVC, AWG 22, nero

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Omologazione in conformità allo standard UL "Wiring Harness Traceability Program"