SM-5EP1N8A9005 - Connettore per giunti
1605775

Connettore per giunti, diritto, corto, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, diametro cavi: 21 mm ... 25,5 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241984

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili