Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-M12FS-4SC SH - Connettore
1513279

Connettore, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a molla, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a molla: collegamento sicuro anche in caso di urti e vibrazioni grazie alle elevate forze di contatto
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati