QPD STAS 3PE1,5 GY - Connettore
1490384
N. ELDAS®: 157840115

Connettore, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, grigio, con un dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 13 mm, Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Compatibile con tutte le connessioni classiche del motore per veneziane, tapparelle e tende da sole
Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
QPD STAK / STAS può essere utilizzato per apparecchi elettrici ad uso domestico in conformità alla norma IEC 60335
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105