SF-7EP1N8A90DUX
-
Connettore per giunti
1241928
Connettore per giunti, diritto, corto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 7,5 mm ... 14 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %), Compatibile con contro connettori con dado zigrinato standard M23 o SPEEDCON
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile il diametro conduttore 7,5 mm ... 14 mm