PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 BK - Connettore per circuiti stampati
1507097

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm2, colore: nero, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: PC 6/..-ST-BUS, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, forma di attacco delle viti: T15 Torx®, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 6, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Passaggio semplificato di alta potenza con conduttori standard da 16 mm² (H07V-K)
Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
Posizione della vite di trasmissione facilmente visibile grazie all'indicatore
Isolamento specifico per l'applicazione grazie ai tappi isolanti rimovibili singolarmente
Protezione da contatto estesa a norma IEC/UL 61800-5-1