SF-7ES1N8A8LB1SX - Connettore per cavi
1243174

Connettore per cavi, SPEEDCON, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 15 mm ... 18 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile il diametro conduttore 7,5 mm ... 18 mm
Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati